Systemreferenz

Handhabungssystem für Baustoffe

Systemlösungen | Logistik | Intralogistik

Herausforderung

Lagenweises Handhaben von diversen Steinen.

Lösung

Lagen werden mit einem Servo Parallelgreifer zentrisch schließend gegriffen. Für eine sichere Handhabung sind die Greifbacken speziell beschichtet.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Antrieb AC-Servomotor
  • Außengreifen
  • Greiferbacken synchronisiert
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartelektrisch
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.640 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht210 [kg]
Verbaute Standardkomponenten

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht